Meniu Caută

Protecții spiralate pentru furtunuri

În stoc

Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.Crește considerabil durata de viață a furtunului.Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.Rezistență maximă la abraziune și la strivire.Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție. Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID Culoare Material RL Tip OD WT Cumpără
282,8499 RON - 328,1059 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
1 783,8967 RON - 1 783,8967 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
HDPE
1 632,4255 RON - 1 632,4255 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
418,7784 RON - 485,7831 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
85,9385 RON - 97,1088 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
202,0613 RON - 234,391 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
85,9385 RON - 91,0862 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
1 012,3264 RON - 1 026,7841 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
116,293 RON - 134,8999 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
139,5928 RON - 161,9277 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
241,6983 RON - 268,568 RON 66 În stoc
16.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
16.0 mm
2.2 mm
445,439 RON - 494,9381 RON 75 În stoc
32.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
32.0 mm
3.5 mm
644,6669 RON - 716,2764 RON 42 În stoc
40.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
40.0 mm
4.5 mm
330,5682 RON - 367,3066 RON 135 În stoc
25.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
25.0 mm
2.7 mm
225,6438 RON - 250,6981 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
12.0 mm
2.2 mm
1 667,1317 RON - 1 701,1209 RON 12 În stoc
75.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
75.0 mm
5.5 mm
356,0245 RON - 418,8286 RON 7 În stoc
27.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
32.0 mm
2.5 mm
2 097,5927 RON - 2 207,9507 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.0 mm
Negru
HDPE
12.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
125.0 mm
5.5 mm
2 025,1792 RON - 2 131,7764 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
HDPE
12.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
111.0 mm
5.0 mm
244,1103 RON - 287,1771 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2 - Colț cu 3 direcții
25.0 mm
2.2 mm
  • din 3
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Negru

10561294

Interval de preț
268,568 RON - 241,6983 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Negru

10561409

Interval de preț
494,9381 RON - 445,439 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Negru

10561430

Interval de preț
716,2764 RON - 644,6669 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Negru

10561379

Interval de preț
367,3066 RON - 330,5682 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Negru

10561515

Interval de preț
1 701,1209 RON - 1 667,1317 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Negru

10561393

Interval de preț
418,8286 RON - 356,0245 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm