10203774
1287103
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 97,1088 RON |
| 10 + | 85,9385 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 0.709 in |
|---|---|
| OD | 18.0 mm |
| ID | 0.63 in |
| ID | 16.0 mm |
| WT | 2.0 mm |
| WT | 0.079 in |
| RL | 65.617 ft |
| RL | 20.0 m |
| PD | 15.0 mm |
| PD | 0.591 in |
| Culoare | Negru |
| Material | PP |
| Pentru utilizare cu | furtun de 15 - 18 mm |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina