Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0021 RON - 12,644 RON | 14 În stoc |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 83,7225 RON - 102,2184 RON | 169 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 138,0173 RON - 138,0173 RON | 48 În stoc |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 106,9477 RON - 128,9518 RON | 4 În stoc |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 216,2528 RON - 262,4504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 16,5452 RON - 19,2818 RON | 1 În stoc |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 103,8883 RON - 127,1415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 128,0256 RON - 155,7414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 380,3299 RON - 459,5058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 278,5886 RON - 334,6376 RON | 38 În stoc |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 31,0978 RON - 34,6482 RON | 47 În stoc |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 121,8791 RON - 148,0091 RON | 26 În stoc |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 67,1913 RON - 67,1913 RON | 194 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 252,3464 RON - 306,0658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 43,7577 RON - 52,9468 RON | 26 În stoc |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 18,8327 RON - 21,2604 RON | 149 În stoc |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 94,5002 RON - 114,5397 RON | 17 În stoc |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 198,1498 RON - 239,8708 RON | 1 În stoc |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 506,8119 RON - 506,8119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 11,7178 RON - 13,3597 RON | 100 În stoc |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina