Proiectat pentru a proteja fața ridicată a unei flanșe de murdărie, umiditate, vopsea și sablare în timpul producției, manipulării și transportului. Oferă o potrivire strânsă pentru o protecție convenabilă a pieselor și este ușor de instalat și de îndepărtat. Gama include diferite diametre nominale.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFRPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Specificații | d | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3134 RON - 8,2653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 3,7189 RON - 5,785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,4957 RON - 2,3267 RON | 450 În stoc |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,9281 RON - 4,5549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 1,1152 RON - 1,7348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 14,3995 RON - 22,3992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 19,4393 RON - 30,2389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,331 RON - 3,6261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 1,7238 RON - 2,6815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 1,8767 RON - 2,9193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 10,6663 RON - 16,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 1,006 RON - 1,5649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
DN 15
|
|
1/2"
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,6471 RON - 10,34 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 26,2431 RON - 40,8226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina