Meniu Caută

Protecţie flanșe DN 65 71.4 mm 121.8 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750794

Numărul piesei producătorului:

20750794

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 4,5549 RON
200 - 999 3,2535 RON
1000 + 2,9281 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

91,10 RON

20 x 4,5549 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 121.8 mm
d 71.4 mm
H 34.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei 2 1/2"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne