Meniu Caută

Protecţie flanșe DN 15 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750695

Numărul piesei producătorului:

20750695

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,5267 RON
500 - 2499 1,0905 RON
2500 + 0,9815 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

76,34 RON

50 x 1,5267 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 16.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei 1/2"
Specificații DN 15
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne