Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

Cod Serie: SR1704

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
237 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Lungime filet de montare Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
3,8471 RON - 4,2853 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG-11
Negru
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
4,7016 RON - 5,2226 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
Gri
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
3,8471 RON - 4,2853 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Negru
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
4,8191 RON - 5,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
Negru
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
3,053 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Negru
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
7,2288 RON - 8,0229 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG-21
Gri
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
4,6138 RON - 5,1204 RON 100 În stoc
PG-9
Gri
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
3,2173 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Negru
16.0 mm
23.4 mm
PA
4,8191 RON - 5,3531 RON 99 În stoc
PG-16
Gri
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
3,8471 RON - 4,2853 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG-9
Gri
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
6,5168 RON - 7,2561 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
Negru
25.0 mm
PA
25.4 mm
3,8471 RON - 4,2853 RON 45 În stoc
M20
Gri
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
3,2173 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Gri
16.0 mm
23.4 mm
PA
3,8471 RON - 4,2853 RON 700 În stoc
PG-9
Negru
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
14,0469 RON - 15,6077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M50
Gri
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
4,8191 RON - 5,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG-16
Negru
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
3,3679 RON - 3,765 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG-7
Negru
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
  • din 12
Presetupă cablu PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Gri

10378298

Interval de preț
5,1204 RON - 4,6138 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Straight
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 8.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Gri

10378304

Interval de preț
5,3531 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Straight
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 14.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 20.0 mm 20.3 mm PA Gri

10378342

Interval de preț
4,2853 RON - 3,8471 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Straight
  • Interval diametru cablu compatibil
    20.0 - 20.3 mm
  • Lungime filet de montare
    28.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Negru

10378175

Interval de preț
4,2853 RON - 3,8471 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Straight
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 8.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790