Meniu Caută

Presetupă cablu M20 20.0 mm 20.3 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10378243

Numărul piesei producătorului:

462614

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,2853 RON
500 - 999 4,0662 RON
1000 + 3,8471 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

214,27 RON

50 x 4,2853 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă presetupă Straight
Interval diametru cablu compatibil 20.0 - 20.3 mm
Lungime filet de montare 28.5 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6
Dimensiune filet M20
Material PA

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne