Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
34,4354 RON - 76,9882 RON 17 În stoc
M16
7.5 mm
63,8822 RON - 125,6834 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
7.0 mm
78,1345 RON - 96,1519 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
7,0226 RON - 8,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
17.0 mm
5,1839 RON - 13,5928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
13.0 mm
4,8936 RON - 12,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
14,9022 RON - 18,607 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
37,5734 RON - 41,7483 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
18.0 mm
13,0497 RON - 13,0497 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
18.0 mm
5,1563 RON - 5,1563 RON 150 În stoc
M12
5.0 mm
14,6533 RON - 14,6533 RON Solicitați termenul de livrare aici
M32
21.0 mm
5,6105 RON - 5,6105 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
12.0 mm
61,5717 RON - 61,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
28.0 mm
5,1563 RON - 5,1563 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
10.0 mm
4,4927 RON - 4,4927 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 7
6.5 mm
6,3728 RON - 6,3728 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 16
14.0 mm
28,6293 RON - 28,6293 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 29
20.0 mm
52,3894 RON - 58,2105 RON Solicitați termenul de livrare aici
M40
25.0 mm
25,6757 RON - 25,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
14.0 mm
18,7109 RON - 20,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
8.0 mm
  • din 6
Presetupă cablu M16 5.0 mm 7.5 mm Alamă Natural

10207208

Interval de preț
76,9882 RON - 34,4354 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Formă presetupă
    High Performing
  • Lungime filet de montare
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Negru

10152041

Interval de preț
5,1563 RON - 5,1563 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Formă presetupă
    High Performing
  • Certificare
    VDE
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm