Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
5,1563 RON - 5,1563 RON 150 În stoc
M12
5.0 mm
  • din 6
Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Negru

10152041

Interval de preț
5,1563 RON - 5,1563 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Formă presetupă
    High Performing
  • Certificare
    VDE
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 5.0 mm