Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,1839 RON - 13,5928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,8936 RON - 12,8173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,9022 RON - 42,5832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,1839 RON - 13,5928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,7782 RON - 20,1635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 7,0226 RON - 8,7782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,8936 RON - 12,8173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 78,1345 RON - 96,1519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 100,03 RON - 267,9077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 31,1592 RON - 69,656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 63,8822 RON - 125,6834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 119,7862 RON - 147,4086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 34,4354 RON - 76,9882 RON | 17 În stoc |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 238,0203 RON - 260,346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 30,9768 RON - 48,1862 RON | 45 În stoc |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 69,6461 RON - 136,9949 RON | 50 În stoc |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 64,1972 RON - 126,242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 62,4595 RON - 69,3994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 459,1755 RON - 1 123,8022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 190,4185 RON - 234,3632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina