Meniu Caută

Piulițe hexagonale din oțel.

În producție

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1338

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet A/F tol. h11 d1 tol 7H Lead Direcție filet Numărul de porniri Cumpără
62,9356 RON - 83,9084 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 10
30.0
22.0
5.0
Pe dreapta
2.0
27,417 RON - 36,5856 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Pe stânga
1.0
19,6612 RON - 26,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Pe dreapta
1.0
29,8376 RON - 39,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 8
24.0
16.0
8.0
Pe dreapta
2.0
990,0748 RON - 1 164,7754 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Pe stânga
1.0
495,6796 RON - 583,1547 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Pe dreapta
1.0
746,928 RON - 878,7371 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Pe dreapta
1.0
146,965 RON - 195,9377 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Pe dreapta
2.0
73,2602 RON - 97,6564 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Pe stânga
1.0
69,5552 RON - 92,7707 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Pe dreapta
2.0
45,1022 RON - 60,1618 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Pe dreapta
1.0
65,1092 RON - 86,8057 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe dreapta
1.0
42,8298 RON - 57,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 6
22.0
14.0
6.0
Pe dreapta
2.0
110,656 RON - 147,5356 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 12
55.0
30.0
12.0
Pe dreapta
2.0
175,9628 RON - 234,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Pe stânga
1.0
53,0062 RON - 70,6716 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 10
36.0
26.0
10.0
Pe dreapta
2.0
20,007 RON - 26,6439 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Pe dreapta
1.0
74,0506 RON - 98,7358 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Pe stânga
1.0
42,8298 RON - 57,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Pe stânga
1.0
102,3568 RON - 136,4576 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Pe dreapta
1.0
  • din 3