20148638
20148638
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 164,7754 RON |
10 - 19 | 1 048,3174 RON |
20 + | 990,0748 RON |
Dimensiune filet | TR60 x 9 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol 7H | 60.0 |
Lead | 9.0 |
Direcție filet | Pe stânga |
Suprafață de contact | 5490.0 |
A/F tol. h11 | 90.0 |
Greutate kg | 3.227 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina