20148485
20148485
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 88,9758 RON |
| 10 - 19 | 80,0539 RON |
| 20 - 49 | 75,6487 RON |
| 50 - 99 | 71,1928 RON |
| 100 + | 66,7369 RON |
| Dimensiune filet | TR30 x 6 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Lead | 6.0 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Suprafață de contact | 1335.0 |
| A/F tol. h11 | 46.0 |
| Greutate kg | 0.445 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina