Meniu Caută

Piulițe hexagonale din oțel.

În producție

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1338

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet A/F tol. h11 d1 tol 7H Lead Direcție filet Numărul de porniri Cumpără
43,1262 RON - 57,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Pe stânga
1.0
73,2602 RON - 97,6564 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Pe stânga
1.0
82,745 RON - 110,325 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe stânga
1.0
86,944 RON - 115,8924 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Pe dreapta
1.0
57,2546 RON - 76,3526 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Pe dreapta
1.0
65,1092 RON - 86,8057 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe dreapta
1.0
27,3182 RON - 36,4152 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Pe dreapta
1.0
33,9378 RON - 45,2776 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Pe dreapta
1.0
50,635 RON - 67,4903 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 8
27.0
18.0
8.0
Pe dreapta
2.0
49,1036 RON - 65,4451 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 8
30.0
20.0
8.0
Pe dreapta
2.0
146,965 RON - 195,9377 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Pe dreapta
2.0
42,8298 RON - 57,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Pe stânga
1.0
103,6906 RON - 138,2755 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Pe stânga
1.0
69,5552 RON - 92,7707 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Pe dreapta
2.0
57,798 RON - 77,0344 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Pe dreapta
1.0
102,3568 RON - 136,4576 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Pe dreapta
1.0
146,8168 RON - 195,7673 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Pe dreapta
1.0
788,2758 RON - 927,3664 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Pe stânga
1.0
175,9628 RON - 234,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Pe stânga
1.0
746,928 RON - 878,7371 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Pe dreapta
1.0
  • din 3