20148454
20148454
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 76,3526 RON |
| 10 - 19 | 68,7154 RON |
| 20 - 49 | 64,9116 RON |
| 50 - 99 | 61,0584 RON |
| 100 + | 57,2546 RON |
| Dimensiune filet | TR28 x 5 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol 7H | 28.0 |
| Lead | 5.0 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Suprafață de contact | 1175.0 |
| A/F tol. h11 | 41.0 |
| Greutate kg | 0.318 |
| Material | Oțel |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina