Meniu Caută

Piulițe hexagonale din oțel.

În producție

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1338

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet A/F tol. h11 d1 tol 7H Lead Direcție filet Numărul de porniri Cumpără
29,5906 RON - 39,483 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Pe stânga
1.0
57,2546 RON - 76,3526 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Pe dreapta
1.0
82,745 RON - 110,325 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe stânga
1.0
86,944 RON - 115,8924 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Pe dreapta
1.0
102,3568 RON - 136,4576 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Pe dreapta
1.0
49,1036 RON - 65,4451 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 8
30.0
20.0
8.0
Pe dreapta
2.0
69,5552 RON - 92,7707 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Pe dreapta
2.0
57,798 RON - 77,0344 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Pe dreapta
1.0
65,1092 RON - 86,8057 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe dreapta
1.0
29,8376 RON - 39,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 8
24.0
16.0
8.0
Pe dreapta
2.0
33,9378 RON - 45,2776 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Pe dreapta
1.0
62,9356 RON - 83,9084 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Pe stânga
1.0
746,928 RON - 878,7371 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Pe dreapta
1.0
175,9628 RON - 234,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Pe stânga
1.0
19,6612 RON - 26,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Pe dreapta
1.0
27,417 RON - 36,5856 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Pe dreapta
1.0
35,4692 RON - 47,2659 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Pe stânga
1.0
34,4812 RON - 45,9593 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Pe dreapta
1.0
27,417 RON - 36,5856 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Pe stânga
1.0
27,3182 RON - 36,4152 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Pe dreapta
1.0
  • din 3