Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.
Cod Serie: SR1956
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime totală | Expansiune aripă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9036 RON - 0,9036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4175 RON - 0,8239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10262481 | 1,3362 RON - 1,3362 RON | 1000 În stoc |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 0,9515 RON - 0,9515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8776 RON - 1,6018 RON | 10 În stoc |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9515 RON - 0,9515 RON | 595 În stoc |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,081 RON - 3,3679 RON | 270 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6354 RON - 0,7845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,5069 RON - 0,6259 RON | 9500 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 2,004 RON - 2,4741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,5774 RON - 0,7129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0856 RON - 3,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,8995 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8776 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0049 RON - 3,012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8652 RON - 2,6013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina