Meniu Caută

Piuliță fluture M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nailon 6/6 Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Numărul piesei Essentra:

10327463

Numărul piesei producătorului:

06M060100WN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7307 RON
2500 - 9999 0,6577 RON
10000 + 0,5919 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

365,35 RON

500 x 0,7307 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 14.2 mm
Înălțime totală 16.0 mm
Expansiune aripă 27.7 mm
Dimensiune filet M6 x 1.0
Diametru pas 1.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standarde REACH, RoHS, UL
Cod Vamal 3926909790

Produsul 06M060100WN înlocuiește:

Piuliță fluture M6 22.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Natural
Numărul piesei Essentra: 10060346
Numărul piesei producătorului: 0500040000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne