Meniu Caută

Piuliță fluture M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Numărul piesei Essentra:

10327401

Numărul piesei producătorului:

06M040070DWN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5127 RON
2500 - 9999 0,4615 RON
10000 + 0,4153 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

256,35 RON

500 x 0,5127 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 9.5 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Expansiune aripă 16.0 mm
Dimensiune filet M4 x 0.7
Diametru pas 0.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standarde REACH, RoHS, UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne