Meniu Caută

Piulițe fluture din plastic

În stoc

Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Cod Serie: SR1956

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Expansiune aripă Cumpără
0,9515 RON - 0,9515 RON 595 În stoc
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,9515 RON - 0,9515 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON 10 În stoc
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,9036 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
22.0 mm
35.0 mm
10262481 1,3362 RON - 1,3362 RON 1000 În stoc
M10
25.0 mm
41.0 mm
2,081 RON - 3,3679 RON 270 În stoc
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,4175 RON - 0,8239 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,5774 RON - 0,7129 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,6354 RON - 0,7845 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,5069 RON - 0,6259 RON 9500 În stoc
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
2,004 RON - 2,4741 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.0 mm
25.0 mm
1,0856 RON - 3,2721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,8776 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,8652 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
22.0 mm
35.0 mm
1,0049 RON - 3,012 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,8995 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
22.0 mm
35.0 mm
  • din 2
Piuliță fluture M4 24.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

10060438

Interval de preț
0,9515 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
595 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    24.0 mm
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Expansiune aripă
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
Piuliță fluture M4 14.0 mm 25.0 mm Nailon Natural

10180228

Interval de preț
1,6018 RON - 0,8776 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Expansiune aripă
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon 6/6 Natural

10262481

Interval de preț
1,3362 RON - 1,3362 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Expansiune aripă
    41.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
Piuliță fluture M8 16.0 mm 26.0 mm Nailon Natural

10180280

Interval de preț
3,3679 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Expansiune aripă
    26.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nailon 6/6 Natural

10327418

Interval de preț
0,6259 RON - 0,5069 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    10.2 mm
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Expansiune aripă
    22.8 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Diametru pas
    0.7 mm