Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
315,0732 RON - 370,6482 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
120,289 RON - 160,4018 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
227,487 RON - 303,316 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
506,844 RON - 596,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
2 975,7078 RON - 3 306,3222 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
2 964,6916 RON - 3 294,1155 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
193,4998 RON - 257,9668 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
1 604,5614 RON - 1 782,8262 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
754,0416 RON - 887,1252 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
117,1768 RON - 156,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
91,5382 RON - 122,0674 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
1 453,9902 RON - 1 615,5282 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
135,603 RON - 180,804 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
348,6158 RON - 435,7574 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
348,6158 RON - 435,7574 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
230,3028 RON - 287,8538 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
503,633 RON - 592,5036 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
76,2736 RON - 101,7146 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
2 069,8106 RON - 2 299,7676 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
324,7062 RON - 405,8704 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
  • din 4