20146726
20146726
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 310,8989 RON |
| 10 - 19 | 279,809 RON |
| 20 - 49 | 264,2641 RON |
| 50 - 99 | 248,7191 RON |
| 100 + | 233,1742 RON |
| Dimensiune filet | TR18 x 4 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol 7H | 18.0 |
| Lead | 4.0 |
| Direcție filet | Pe stânga |
| Suprafață de contact | 610.0 |
| d2 tol. H9 | 28.0 |
| d4 | 38.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 12.0 |
| Greutate kg | 0.228 |
| Material | Bronz |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina