Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
144,3604 RON - 192,4636 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
123,2962 RON - 164,4118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
152,0569 RON - 202,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
219,4015 RON - 292,5184 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
233,1742 RON - 310,8989 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
175,7035 RON - 234,2881 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
186,5393 RON - 248,7191 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
366,1417 RON - 430,7519 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR28 x 10
28.0
14.0
38.0
2.0
62.0
342,4951 RON - 428,1189 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
217,9837 RON - 290,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
264,7198 RON - 330,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
268,4668 RON - 335,6088 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
355,9134 RON - 418,7008 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
213,6797 RON - 284,9231 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
182,3366 RON - 243,0986 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
109,7767 RON - 146,3858 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
524,933 RON - 617,5951 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
499,1092 RON - 587,2141 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
181,0201 RON - 241,377 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
307,4557 RON - 361,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
  • din 4