20146603
20146603
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 142,8154 RON |
| 10 - 19 | 128,5388 RON |
| 20 - 49 | 121,3758 RON |
| 50 - 99 | 114,2622 RON |
| 100 + | 107,0992 RON |
| Dimensiune filet | TR10 x 2 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol 7H | 10.0 |
| Lead | 2.0 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Suprafață de contact | 250.0 |
| d2 tol. H9 | 25.0 |
| d4 | 34.0 |
| d5 tol. H9 | 5.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 10.0 |
| Greutate kg | 0.164 |
| Material | Bronz |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina