Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.
Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Dimensiune filet | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Numărul de porniri | d3 tol. h11 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269,6661 RON - 359,5718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
7.0
|
18.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 887,986 RON - 1 044,7013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 1 065,0566 RON - 1 253,0137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 3 038,8089 RON - 3 376,4684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 93,8267 RON - 125,1191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 213,6797 RON - 284,9231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 202,8944 RON - 270,4922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 249,7318 RON - 312,1648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
TR22 x10
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 276,7709 RON - 345,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
TR24 x10
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 1 644,6754 RON - 1 827,3969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 78,1804 RON - 104,2575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 490,2481 RON - 576,7327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| 772,8926 RON - 909,3033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
14.0
|
58.0
|
2.0
|
90.0
|
||
| 2 121,5559 RON - 2 357,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 332,8239 RON - 416,0172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 256,1625 RON - 320,2157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 2 161,5575 RON - 2 401,7472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
| 2 183,3306 RON - 2 425,9026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
| 1 714,2986 RON - 1 904,7874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 357,3312 RON - 446,6513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0