20147013
20147013
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 222,4524 RON |
| 10 - 19 | 1 100,1874 RON |
| 20 + | 1 039,0796 RON |
| Dimensiune filet | TR44 x 7 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol 7H | 44.0 |
| Lead | 7.0 |
| Direcție filet | Pe stânga |
| Suprafață de contact | 2940.0 |
| d2 tol. H9 | 63.0 |
| d4 | 78.0 |
| d5 tol. H9 | 9.0 |
| l1 | 66.0 |
| l2 | 16.0 |
| Greutate kg | 1.524 |
| Material | Bronz |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina