20146719
20146719
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 263,8948 RON |
10 - 19 | 237,5152 RON |
20 - 49 | 224,3254 RON |
50 - 99 | 211,1356 RON |
100 + | 197,9458 RON |
Dimensiune filet | TR18 x 4 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol 7H | 18.0 |
Lead | 4.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 610.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Greutate kg | 0.228 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina