Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.
Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Dimensiune filet | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Numărul de porniri | d3 tol. h11 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269,6661 RON - 359,5718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
7.0
|
18.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 144,3604 RON - 192,4636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 182,3366 RON - 243,0986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 129,2205 RON - 172,2603 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 219,4015 RON - 292,5184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 266,8465 RON - 333,5834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 264,7198 RON - 330,8997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 355,9134 RON - 418,7008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
46.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 217,9837 RON - 290,6449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 123,2962 RON - 164,4118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 152,0569 RON - 202,7425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 233,1742 RON - 310,8989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 175,7035 RON - 234,2881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 1 753,3381 RON - 1 948,131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
115.0
|
||
| 2 121,5052 RON - 2 357,2441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
140.0
|
||
| 3 296,0347 RON - 3 662,2776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
| 2 121,5559 RON - 2 357,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 516,2238 RON - 607,3162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| 1 714,2986 RON - 1 904,7874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 121,524 RON - 162,032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
2.0
|
42.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina