Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR20 x 8 44.0 Bronz

Piulițele flanșate din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20146764

Numărul piesei producătorului:

20146764

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 325,4472 RON
10 - 19 292,8926 RON
20 - 49 276,64 RON
50 + 260,338 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

325,45 RON

1 x 325,4472 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR20 x 8
Numărul de porniri 2.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 8.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 870.0
d2 tol. H9 32.0
d4 45.0
d5 tol. H9 7.0
l1 44.0
l2 12.0
Greutate kg 0.345
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne