Meniu Caută

Piulițe cilindrice din oțel

În producție

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare folosite împreună cu șuruburile noastre de plumb sau cu șuruburile cu bilă pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește.
  • Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții.
  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1339

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Lead d2 tol. h10 Direcție filet Cumpără
35,9632 RON - 47,9476 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Pe dreapta
20,5998 RON - 27,496 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Pe dreapta
53,6484 RON - 71,5238 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Pe stânga
21,5384 RON - 28,6891 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Pe dreapta
64,9116 RON - 86,5216 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Pe dreapta
49,4494 RON - 65,9564 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Pe dreapta
44,954 RON - 59,9346 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Pe stânga
39,9152 RON - 53,231 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Pe stânga
90,5996 RON - 120,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Pe dreapta
72,5686 RON - 96,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Pe stânga
30,8256 RON - 41,0736 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Pe dreapta
42,9286 RON - 57,2645 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Pe dreapta
41,1502 RON - 54,8785 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Pe stânga
45,942 RON - 61,2412 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Pe stânga
33,4932 RON - 44,6527 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Pe stânga
59,774 RON - 79,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Pe dreapta
937,2168 RON - 1 096,2058 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Pe dreapta
248,3832 RON - 307,6262 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Pe dreapta
1 325,7972 RON - 1 559,7754 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Pe stânga
1 160,5542 RON - 1 365,3715 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Pe stânga
  • din 3