Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR20 x 4 30.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe stânga și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20147464

Numărul piesei producătorului:

20147464

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 61,2412 RON
10 - 19 55,1304 RON
20 - 49 52,0676 RON
50 - 99 49,0048 RON
100 + 45,942 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

61,24 RON

1 x 61,2412 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR20 x 4
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 590.0
d2 tol. h10 45.0
Greutate kg 0.31
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne