Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Capacitate portantă | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,3687 RON - 70,4097 RON | 72 În stoc |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 112,2014 RON - 124,6682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 56,1889 RON - 62,4321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 66,3875 RON - 73,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 63,0031 RON - 70,0034 RON | 16 În stoc |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 99,4469 RON - 110,4966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 182,1821 RON - 202,4246 RON | 12 În stoc |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 69,7069 RON - 77,4521 RON | 16 În stoc |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 110,6106 RON - 122,9007 RON | 24 În stoc |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10253212 | 58,9983 RON - 65,5537 RON | 4 În stoc |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 154,4341 RON - 171,5934 RON | 16 În stoc |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 159,8463 RON - 177,607 RON | 20 În stoc |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 162,1558 RON - 180,1731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 66,9231 RON - 74,359 RON | 16 În stoc |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 156,2877 RON - 173,653 RON | 36 În stoc |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 56,9711 RON - 63,3012 RON | 129 În stoc |
M8
|
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 69,3033 RON - 77,0037 RON | 8 În stoc |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 170,2636 RON - 189,1818 RON | 20 În stoc |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 68,5791 RON - 76,199 RON | 1 În stoc |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 167,8386 RON - 186,4873 RON | 20 În stoc |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina