Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Negru

Numărul piesei Essentra:

10252932

Numărul piesei producătorului:

462405

72 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 72,1699 RON
24 + 64,9529 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă orice cantitate

Preț total:

72,17 RON

1 x 72,1699 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Diametru bază 55.0 mm
Capacitate portantă 600.0 kg
Lungime șurub 125.0 mm
Material bază Nailon
Model bază Pivot din plastic
Cod Vamal 7326909890
Culoare Negru
Material complet filet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne