Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime șurub | Dimensiune filet | Capacitate portantă | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,3435 RON - 117,0483 RON | 20 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 65,3134 RON - 72,5705 RON | 14 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 145,3148 RON - 161,4609 RON | 20 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 41,2138 RON - 45,7931 RON | 1 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 102,2752 RON - 113,6391 RON | 25 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 154,4341 RON - 171,5935 RON | 8 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 49,3791 RON - 54,8657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 59,0291 RON - 65,5879 RON | 1 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 147,0801 RON - 163,4224 RON | 66 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 57,1174 RON - 63,4638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 66,3875 RON - 73,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 148,8454 RON - 165,3838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 190,1524 RON - 211,2804 RON | 12 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
M24
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 56,1889 RON - 62,4321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 112,2014 RON - 124,6682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 162,1558 RON - 180,1731 RON | 16 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 63,3687 RON - 70,4097 RON | 72 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 112,4425 RON - 124,9361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 69,9054 RON - 77,6726 RON | 16 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 63,0031 RON - 70,0034 RON | 16 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina