Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

Numărul piesei Essentra:

10253014

Numărul piesei producătorului:

462413

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 19 184,6775 RON
20 + 166,2097 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

738,71 RON

4 x 184,6775 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Diametru bază 100.0 mm
Capacitate portantă 2000.0 kg
Lungime șurub 150.0 mm
Material bază Nailon
Model bază Pivot din plastic
Cod Vamal 7326909890
Culoare Negru
Material complet filet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne