Meniu Caută

Picioare pentru utilaje - premium

În stoc

Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Capacitate portantă Diametru bază Cumpără
110,6106 RON - 122,9007 RON 24 În stoc
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
10253212 58,9983 RON - 65,5537 RON 4 În stoc
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
154,4341 RON - 171,5934 RON 16 În stoc
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
170,2636 RON - 189,1818 RON 20 În stoc
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
68,5791 RON - 76,199 RON 1 În stoc
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
167,8386 RON - 186,4873 RON 20 În stoc
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
99,4469 RON - 110,4966 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
182,1821 RON - 202,4246 RON 12 În stoc
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
69,7069 RON - 77,4521 RON 16 În stoc
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
66,9231 RON - 74,359 RON 16 În stoc
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
156,2877 RON - 173,653 RON 36 În stoc
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
162,1558 RON - 180,1731 RON 16 În stoc
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
69,3033 RON - 77,0037 RON 16 În stoc
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
159,8463 RON - 177,607 RON 20 În stoc
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
56,9711 RON - 63,3012 RON 129 În stoc
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
63,3687 RON - 70,4097 RON 72 În stoc
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
112,2014 RON - 124,6682 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
162,1558 RON - 180,1731 RON 16 În stoc
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
57,1174 RON - 63,4638 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
69,9054 RON - 77,6726 RON 16 În stoc
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253175

Interval de preț
122,9007 RON - 110,6106 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M12 Negru

10253212

Interval de preț
65,5537 RON - 58,9983 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253250

Interval de preț
171,5934 RON - 154,4341 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253199

Interval de preț
189,1818 RON - 170,2636 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M12 Negru

10253236

Interval de preț
76,199 RON - 68,5791 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253274

Interval de preț
186,4873 RON - 167,8386 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253205

Interval de preț
202,4246 RON - 182,1821 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    200.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253243

Interval de preț
77,4521 RON - 69,7069 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M12 Negru

10253229

Interval de preț
74,359 RON - 66,9231 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    125.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253267

Interval de preț
173,653 RON - 156,2877 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    200.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253182

Interval de preț
180,1731 RON - 162,1558 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M12 Negru

10253151

Interval de preț
77,0037 RON - 69,3033 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253144

Interval de preț
177,607 RON - 159,8463 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M8 Negru

10252901

Interval de preț
63,3012 RON - 56,9711 RON

Niveluri de stoc
129 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    400.0 kg
  • Lungime șurub
    60.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Negru

10252932

Interval de preț
70,4097 RON - 63,3687 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    600.0 kg
  • Lungime șurub
    125.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253014

Interval de preț
180,1731 RON - 162,1558 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Negru

10253090

Interval de preț
77,6726 RON - 69,9054 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon