Meniu Caută

Picioare pentru utilaje - premium

În stoc

Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Capacitate portantă Diametru bază Cumpără
49,3791 RON - 54,8657 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
154,4341 RON - 171,5935 RON 8 În stoc
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
59,0291 RON - 65,5879 RON 1 În stoc
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
102,2752 RON - 113,6391 RON 25 În stoc
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
56,1889 RON - 62,4321 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
66,3875 RON - 73,7639 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
190,1524 RON - 211,2804 RON 12 În stoc
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
65,3134 RON - 72,5705 RON 14 În stoc
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
145,3148 RON - 161,4609 RON 20 În stoc
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
147,0801 RON - 163,4224 RON 66 În stoc
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
63,3687 RON - 70,4097 RON 72 În stoc
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
63,0031 RON - 70,0034 RON 16 În stoc
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
112,4425 RON - 124,9361 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
105,3435 RON - 117,0483 RON 20 În stoc
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
41,2138 RON - 45,7931 RON 1 În stoc
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
69,9054 RON - 77,6726 RON 16 În stoc
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
148,8454 RON - 165,3838 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
112,2014 RON - 124,6682 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
162,1558 RON - 180,1731 RON 16 În stoc
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
57,1174 RON - 63,4638 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253007

Interval de preț
171,5935 RON - 154,4341 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Negru

10253083

Interval de preț
65,5879 RON - 59,0291 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Negru

10252963

Interval de preț
113,6391 RON - 102,2752 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M24 Negru

10253021

Interval de preț
211,2804 RON - 190,1524 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M24
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    200.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M12 Negru

10253076

Interval de preț
72,5705 RON - 65,3134 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253113

Interval de preț
161,4609 RON - 145,3148 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253120

Interval de preț
163,4224 RON - 147,0801 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Negru

10252932

Interval de preț
70,4097 RON - 63,3687 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    600.0 kg
  • Lungime șurub
    125.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M12 Negru

10252949

Interval de preț
70,0034 RON - 63,0031 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10252994

Interval de preț
117,0483 RON - 105,3435 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Negru

10253038

Interval de preț
45,7931 RON - 41,2138 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    600.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Negru

10253090

Interval de preț
77,6726 RON - 69,9054 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253014

Interval de preț
180,1731 RON - 162,1558 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon