Meniu Caută

Picioare pentru utilaje - premium

În stoc

Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Capacitate portantă Diametru bază Cumpără
115,0064 RON - 127,7849 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
166,2097 RON - 184,6775 RON 12 În stoc
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
58,5454 RON - 65,0504 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
71,653 RON - 79,6145 RON 16 În stoc
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
152,5665 RON - 169,5184 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
115,2536 RON - 128,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
194,9062 RON - 216,5624 RON 12 În stoc
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
57,5936 RON - 63,9929 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
68,0472 RON - 75,608 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
64,9529 RON - 72,1699 RON 68 În stoc
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
107,9771 RON - 119,9745 RON 20 În stoc
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
42,2442 RON - 46,938 RON 1 În stoc
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
66,9463 RON - 74,3847 RON 14 În stoc
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
50,6136 RON - 56,2373 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
60,5048 RON - 67,2276 RON 1 În stoc
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
150,7571 RON - 167,5079 RON 66 În stoc
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
148,9477 RON - 165,4974 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
158,295 RON - 175,8833 RON 8 În stoc
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
104,8321 RON - 116,4801 RON 25 În stoc
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
64,5782 RON - 71,7535 RON 16 În stoc
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253014

Interval de preț
184,6775 RON - 166,2097 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Negru

10253090

Interval de preț
79,6145 RON - 71,653 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M24 Negru

10253021

Interval de preț
216,5624 RON - 194,9062 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M24
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    200.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Negru

10252932

Interval de preț
72,1699 RON - 64,9529 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    600.0 kg
  • Lungime șurub
    125.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10252994

Interval de preț
119,9745 RON - 107,9771 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Negru

10253038

Interval de preț
46,938 RON - 42,2442 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    600.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M12 Negru

10253076

Interval de preț
74,3847 RON - 66,9463 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Negru

10253083

Interval de preț
67,2276 RON - 60,5048 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253120

Interval de preț
167,5079 RON - 150,7571 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253007

Interval de preț
175,8833 RON - 158,295 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Negru

10252963

Interval de preț
116,4801 RON - 104,8321 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M12 Negru

10252949

Interval de preț
71,7535 RON - 64,5782 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon