Meniu Caută

Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

Picioarele de protecție cu șurub sunt ideale pentru a fi utilizate ca picioare pentru radiouri, televizoare, articole de uz casnic, electrocasnice mici și multe alte produse.
Numărul piesei Essentra:

10118993

Numărul piesei producătorului:

066020011407

6714 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,3274 RON
500 - 999 1,6292 RON
1000 + 1,2636 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

232,74 RON

100 x 2,3274 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Clorură de vinil
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Stilul piciorului Prin înşurubare
Înălțime totală 23.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne