Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
0,204 RON - 0,204 RON 6 În stoc
Natural
Rotund
Polietilenă de densitate mare
0,6859 RON - 1,254 RON 68700 În stoc
Alb
Rotund
7.5 mm
Clorură de vinil
15.0 mm
1,7113 RON - 4,8178 RON 75 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,6859 RON - 1,254 RON 71600 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,0117 RON - 1,8482 RON 12600 În stoc
Alb
Rotund
12.5 mm
Clorură de vinil
25.0 mm
1,2636 RON - 2,3274 RON 6714 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,4238 RON - 3,7006 RON 5000 În stoc
Negru
TPE/TPV
1,862 RON - 4,5246 RON 7400 În stoc
Negru
TPE/TPV
0,4545 RON - 1,0026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
9.0 mm
Cauciuc natural
16.0 mm
0,7393 RON - 1,3499 RON 174900 În stoc
Negru
Clorură de vinil
0,7584 RON - 1,7735 RON 7500 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
1,6565 RON - 3,6418 RON 113140 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,6565 RON - 3,6418 RON 12400 În stoc
Alb
Rotund
15.0 mm
Clorură de vinil
30.0 mm
4,6138 RON - 14,8027 RON 40 În stoc
Negru
Cauciuc natural
4,121 RON - 4,121 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,8119 RON - 1,9271 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cauciuc natural
3,0805 RON - 3,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Neopren cauciuc
1,9852 RON - 1,9852 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Neopren cauciuc
1,9079 RON - 2,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
8,9538 RON - 8,9538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
60.0 mm
  • din 3
Șaibă tampon 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    HDPE
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Tip montare
    Prezon filetat
Picioare cu şurub 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Interval de preț
1,254 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
68700 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub LDPE

10268988

Interval de preț
4,8178 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118429

Interval de preț
1,254 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
71600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    7.5 mm
Picioare cu şurub 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Interval de preț
1,8482 RON - 1,0117 RON

Niveluri de stoc
12600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118993

Interval de preț
2,3274 RON - 1,2636 RON

Niveluri de stoc
6714 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    23.0 mm
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089873

Interval de preț
3,7006 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089941

Interval de preț
4,5246 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub PVC (DIA) (H)

10118443

Interval de preț
1,3499 RON - 0,7393 RON

Niveluri de stoc
174900 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    10.0 mm
Picioare cu şurub 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Interval de preț
1,7735 RON - 0,7584 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118481

Interval de preț
3,6418 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
113140 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    15.0 mm
Picioare cu şurub 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Interval de preț
3,6418 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub Cauciuc natural

20014940

Interval de preț
14,8027 RON - 4,6138 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc natural
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc natural
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    4016999190