Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Forma bazei | Înălțime bază | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6859 RON - 1,254 RON | 29500 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,0117 RON - 1,8482 RON | 10700 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2636 RON - 2,3274 RON | 4614 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clorură de vinil
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,9077 RON - 2,2064 RON | 5927 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,7393 RON - 1,3499 RON | 900 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clorură de vinil
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6859 RON - 1,254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4238 RON - 3,7006 RON | 1500 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,4506 RON - 5,3942 RON | 9900 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
1,3362 RON - 3,2538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,8077 RON - 1,969 RON | 1548 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,6565 RON - 4,0917 RON | 1200 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,8926 RON - 2,1645 RON | 7000 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,4233 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3299 RON - 0,7638 RON | 3150 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,486 RON - 1,1297 RON | 2412 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,5448 RON - 1,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
1,6565 RON - 3,6418 RON | 12800 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7393 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clorură de vinil
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6565 RON - 3,6418 RON | 66990 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0117 RON - 1,8482 RON | 11500 În stoc |
Negru
|
Rotund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina