Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Forma bazei | Înălțime bază | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,204 RON - 0,204 RON | 6 În stoc |
Natural
|
Rotund
|
|
Polietilenă de densitate mare
|
|
||
| 0,6859 RON - 1,254 RON | 68700 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7113 RON - 4,8178 RON | 75 În stoc |
Negru
|
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 0,6859 RON - 1,254 RON | 71600 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,0117 RON - 1,8482 RON | 13600 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2636 RON - 2,3274 RON | 6714 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,4238 RON - 3,7006 RON | 5000 În stoc |
Negru
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,862 RON - 4,5246 RON | 7400 În stoc |
Negru
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,4545 RON - 1,0026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.354 in
9.0 mm
|
Cauciuc natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7393 RON - 1,3499 RON | 175400 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,7584 RON - 1,7735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 1,6565 RON - 3,6418 RON | 113640 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,6565 RON - 3,6418 RON | 12400 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6138 RON - 14,8027 RON | 40 În stoc |
Negru
|
|
|
Cauciuc natural
|
|
||
| 4,121 RON - 4,121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 0,8119 RON - 1,9271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Cauciuc natural
|
|
||
| 3,0805 RON - 3,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 1,9852 RON - 1,9852 RON | 100 În stoc |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 1,9079 RON - 2,3555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 8,9538 RON - 8,9538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina