Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
3,5185 RON - 7,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică;Nailon
30.0 mm
17,278 RON - 26,6838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,3252 RON - 19,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
30.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
19,7971 RON - 30,5446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
4,9014 RON - 19,0715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,352 RON - 22,2068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
17,6887 RON - 27,3135 RON 130 În stoc
M8
100.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
2,1527 RON - 2,6713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
19,4138 RON - 29,9558 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
23,9181 RON - 33,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
5,3942 RON - 16,306 RON 6 În stoc
M8
50.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
9,2825 RON - 22,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
70.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,0787 RON - 18,3733 RON 10 În stoc
M10
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,9271 RON - 23,9181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
24,233 RON - 34,1864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,3531 RON - 16,1553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
11,2266 RON - 22,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
2,7108 RON - 2,7108 RON 5200 În stoc
M8
37.0 mm
25.0 mm
5,846 RON - 17,634 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
17,6203 RON - 27,1903 RON 40 În stoc
M8
90.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 48.0 mm M8 100.0 mm Negru

10351642

Interval de preț
27,3135 RON - 17,6887 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 50.0 mm Negru

10351390

Interval de preț
16,306 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 16.0 mm Negru

10351451

Interval de preț
18,3733 RON - 6,0787 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 25.0 mm M8 37.0 mm Negru

10286791

Interval de preț
2,7108 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    37.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 90.0 mm Negru

10351635

Interval de preț
27,1903 RON - 17,6203 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid