Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
3,5185 RON - 7,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică;Nailon
30.0 mm
3,5532 RON - 4,4091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22
25.0 mm
Nailon 6/6
38.0 mm
2,1527 RON - 2,6713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
21,5496 RON - 30,435 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
90.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,0382 RON - 19,6191 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
30.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
9,4193 RON - 22,905 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
70.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
2,2453 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
39.6 mm
Elastomer termoplastic; Polipropilenă; Oţel inoxidabil
47.6 mm
5,8734 RON - 17,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
30.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
9,9944 RON - 24,3699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
4,5727 RON - 17,7571 RON 6 În stoc
M8
16.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,9276 RON - 20,9061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
17,3738 RON - 26,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
100.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
7,4068 RON - 22,33 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
17,6887 RON - 27,3135 RON 130 În stoc
M8
100.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
10,939 RON - 22,3573 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,1472 RON - 18,5513 RON 4 În stoc
M10
20.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
10,5557 RON - 25,6706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
4,8191 RON - 18,7566 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
6,0787 RON - 18,3733 RON 10 În stoc
M10
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,9271 RON - 23,9181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 38.0 mm M8 16.0 mm Negru

10351352

Interval de preț
17,7571 RON - 4,5727 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 100.0 mm Negru

10351642

Interval de preț
27,3135 RON - 17,6887 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 20.0 mm Negru

10351468

Interval de preț
18,5513 RON - 6,1472 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 16.0 mm Negru

10351451

Interval de preț
18,3733 RON - 6,0787 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid