Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zapustené nity sa používajú do zapustených otvorov a pri iných aplikáciách, ktoré vyžadujú plochý povrch. Ich konštrukcia im umožňuje zapustiť sa do roviny s povrchom, takže hlava nitu po inštalácii nebude vyčnievať. Sú ideálne pre posuvné aplikácie.
Tieto nity majú konštrukciu odolnú voči neoprávnenej manipulácii a dokážu sa prispôsobiť zapustenému otvoru podľa DIN ISO 7721.
Cod Serie: SR1811
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7914 RON - 0,7914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,776 RON - 0,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,4841 RON - 0,515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,7914 RON - 0,7914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,776 RON - 0,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,7858 RON - 0,7858 RON | 1000 În stoc |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,7984 RON - 0,7984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,7984 RON - 0,7984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,783 RON - 0,783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,7858 RON - 0,7858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm