10027530
SRCS-4080B
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,7667 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Interval diametru orificiu compatibil | 4.1 - 4.2 mm |
| Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | 0.37 in |
| Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | 9.4 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 5.5 - 6.5 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.217 - 0.256 in |
| Lungime ancoră | 0.315 in |
| Lungime ancoră | 8.0 mm |
| Diametru cap | 0.346 in |
| Diametru cap | 8.8 mm |
| Înălțime cap | 0.106 in |
| Înălțime cap | 2.7 mm |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Nailon 6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Tip nit | Înecate |
| Formă cap nit | Plat |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Standarde | DIN ISO 7721, UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina