Meniu Caută

Înecate N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

Un nit înecat cu fixare prin împingere, realizat din nailon negru, cu formă cu cap plat.
Numărul piesei Essentra:

10027516

Numărul piesei producătorului:

SRCS-4070B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7639 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

763,90 RON

1000 x 0,7639 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 4.1 - 4.2 mm
Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat 9.4 mm
Interval grosime panou compatibil 4.5 - 5.5 mm
Lungime ancoră 7.2 mm
Diametru cap 8.8 mm
Înălțime cap 2.7 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Înecate
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Standarde DIN ISO 7721, UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne