Meniu Caută

Nituri cu siguranță - Îngropate

În stoc

Zapustené nity sa používajú do zapustených otvorov a pri iných aplikáciách, ktoré vyžadujú plochý povrch. Ich konštrukcia im umožňuje zapustiť sa do roviny s povrchom, takže hlava nitu po inštalácii nebude vyčnievať. Sú ideálne pre posuvné aplikácie.

Tieto nity majú konštrukciu odolnú voči neoprávnenej manipulácii a dokážu sa prispôsobiť zapustenému otvoru podľa DIN ISO 7721.

  • Materiál: polyamid 6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1811

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat Diametru orificiu compatibil Culoare Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,4841 RON - 0,515 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Alb
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,7914 RON - 0,7914 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Alb
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,8027 RON - 0,8027 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
Alb
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,7858 RON - 0,7858 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Negru
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,7984 RON - 0,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Negru
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,776 RON - 0,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Negru
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,783 RON - 0,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Negru
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,7858 RON - 0,7858 RON 1000 În stoc
9.4 mm
Alb
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,7984 RON - 0,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Alb
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,776 RON - 0,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Alb
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,7914 RON - 0,7914 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
Negru
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,8027 RON - 0,8027 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
Negru
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Înecate N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10112762

Interval de preț
0,7858 RON - 0,7858 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat
    9.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.5 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Diametru cap
    8.8 mm