Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
306 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu maxim Culoare Material Diametru cap Grosime maximă panou Lungime ancoră Cumpără
0,1666 RON - 0,2057 RON 1000 În stoc
3.2 mm
Negru
Nailon
8.7 mm
9.5 mm
11.6 mm
0,3184 RON - 0,3931 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
12.7 mm
15.9 mm
18.4 mm
0,6259 RON - 0,7727 RON 10000 În stoc
6.4 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
38.1 mm
41.5 mm
0,5578 RON - 0,6887 RON 500 În stoc
7.1 mm
Negru
Nailon
20 mm
9.5 mm
13.1 mm
0,4564 RON - 0,6839 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
15.9 mm
19.2 mm
1,0294 RON - 1,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
Nailon
22.2 mm
38.1 mm
42.4 mm
0,5763 RON - 0,7115 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
Nailon
25.4 mm
9.5 mm
14.5 mm
0,2697 RON - 0,327 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
Nailon
8.4 mm
6.0 mm
7.6 mm
0,2724 RON - 0,4086 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Negru
Nailon
14.0 mm
10.0 mm
12.3 mm
0,6341 RON - 0,7828 RON 700 În stoc
6.0 mm
Negru
Nailon
16.8 mm
50.0 mm
53.7 mm
0,5845 RON - 0,7216 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
Negru
Nailon
20 mm
38.1 mm
41.9 mm
0,5311 RON - 0,6556 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
Nailon
22.2 mm
12.7 mm
16.6 mm
0,6177 RON - 0,7626 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
Nailon
22.2 mm
25.4 mm
29.5 mm
0,5311 RON - 0,6556 RON 17000 În stoc
7.9 mm
Negru
Nailon
22.5 mm
12.7 mm
17 mm
0,5642 RON - 0,6966 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
Negru
Nailon
20 mm
22.2 mm
25.9 mm
0,6298 RON - 0,7775 RON 30 În stoc
6.4 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
44.5 mm
47.8 mm
0,5557 RON - 0,686 RON 1000 În stoc
7.1 mm
Negru
Nailon
20 mm
12.7 mm
16.3 mm
0,5724 RON - 0,7067 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
Negru
Nailon
20 mm
25.4 mm
29.1 mm
0,6418 RON - 0,7923 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
Negru
Nailon
20 mm
44.5 mm
48.3 mm
0,5724 RON - 0,7067 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
Nailon
22.2 mm
15.9 mm
19.9 mm
  • din 16
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10224472

Interval de preț
0,2057 RON - 0,1666 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.6 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Grosime minimă panou
    1.6 mm
  • Grosime maximă panou
    9.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10224625

Interval de preț
0,7727 RON - 0,6259 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    41.5 mm
  • Diametru cap
    17.8 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Grosime minimă panou
    1.6 mm
  • Grosime maximă panou
    38.1 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10224663

Interval de preț
0,6887 RON - 0,5578 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.1 mm
  • Diametru cap
    20 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Grosime minimă panou
    1.6 mm
  • Grosime maximă panou
    9.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10224021

Interval de preț
0,7828 RON - 0,6341 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    53.7 mm
  • Diametru cap
    16.8 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Grosime minimă panou
    1.6 mm
  • Grosime maximă panou
    50.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10224854

Interval de preț
0,6556 RON - 0,5311 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    17 mm
  • Diametru cap
    22.5 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Grosime minimă panou
    1.6 mm
  • Grosime maximă panou
    12.7 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10224632

Interval de preț
0,7775 RON - 0,6298 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    47.8 mm
  • Diametru cap
    17.8 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Grosime minimă panou
    1.6 mm
  • Grosime maximă panou
    44.5 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10224670

Interval de preț
0,686 RON - 0,5557 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    16.3 mm
  • Diametru cap
    20 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Grosime minimă panou
    1.6 mm
  • Grosime maximă panou
    12.7 mm